Capteur de tension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4023920

Référence pièce
4023920
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

231.55 €

1 Disponible 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bande passante(MHz) 40 Longueur de câble(m) 1.2 Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat)
Compatible avec (détails) Oscilloscope série 120 Rapport de tension du diviseur 10:1 Capacité de sortie(pF) 15.5
Résistance d'entrée(Ω) 5 M Tension nominale(V) 1000 Caractéristiques de la prise Contact protégé
Type de produit Sonde Catégorie de lecture CAT II 1000 V|CAT III 600 V

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de tension, le numéro d'article est le suivant: 4023920.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4023920.

Assistance technique