Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FLK-1662 CH |
FLK-1662 DE |
FLK-1663 CH |
FLK-1664FC CH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Interfaces | Mémoire | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,632.55 € | 1 | Disponible | 36 jours | - | - | |
1,623.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | |
2,228.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | IR | Oui | |
2,774.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | IR|Bluetooth® | Oui |
Loading...
Width(mm) | 250 | Height(mm) | 125 | Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) |
---|---|---|---|---|---|
Norme DIN | DIN IEC 60364 | Type d'affichage | Numérique (LCD) | Indice IP | IP40 |
Alimentation électrique | Batterie | Taille du produit (longueur)(mm) | 100 | Type de produit | Testeur électrique |
Catégorie de lecture | CAT III 500 V|CAT IV 300 V | Plage de lecture (VDE) | Tension|Fréquence|Résistance d'isolement|Impédance d'onde|Impédance de boucle | Caractéristiques du testeur VDE | Test RCD/FI |
Poids(g) | 1300.0 |
Configurer
Propriétés de base
Interfaces
Mémoire
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles