Testeur de tension sans contact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2432967
2433056
2740300
3611972
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Affichage (détails) Affichage (testeur de tension) Plage de fréquence Indice IP Fréquence max.
(Hz)
Fréquence min.
(Hz)
Température de fonctionnement
(°C)
Alimentation électrique (détails) Taille du produit (longueur)
(mm)
Catégorie de lecture Plage de mesure - tension
(V AC)
Type de lecture (testeurs de tension) Type (type de fabricant) Plage de lecture V AC Plage de lecture V AC (min.)
(V)
Plage de lecture V AC (max.)
(V)
Poids
(g)

52.89 €

1 Disponible 3 jours LED et buzzerLED|Acoustique45 Hz - 400 HzIP4040045-2 piles AA148CAT IV 1000 V-Phase1AC-II200 à 1 000 V200100035

204.24 €

1 Disponible 3 jours -LED|Acoustique45 Hz - 400 HzIP4040045--148CAT IV 1000 V-Phase1AC-II 5PK200 à 1 000 V200100035

72.60 €

1 Disponible 3 jours LEDLED----0 à +501 mini-pile130CAT IV 600 V90 - 600ContinuitéLVD290 à 600 V90600-

52.89 €

1 Disponible 3 jours -LED-----2x 1.5V V/DC (AAA)-CAT IV 1000 V|CAT IV 1000 V-ContinuitéFLK2AC200 à 1 000 V2001000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Type de produit Testeur de tension sans contact

Assistance technique