Fil d'essai de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3971191
3971252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de connecteur
(mm)
Courant nominal (détails)
(A)
Catégorie de lecture

158.49 €

1 Disponible 3 jours 410CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V

304.39 €

1 Disponible 3 jours --CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 1.5 Couleur Noir|Rouge Connecteur / Sortie de type B Fiche banane 4 mm
Connecteur / Entrée de type A Fiche banane 4 mm Matériau Silicone Courant nominal(A) 10
Tension nominale(V) 1000 Caractéristiques de la prise À l'épreuve des pelles|Incliné Type de produit Fil d'essai de sécurité

Assistance technique