Testeur de tension à deux pôles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4016945
4093088
4093095
4093109
659570
659612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Étalonné à Affichage (détails) Affichage (testeur de tension) Plage de fréquence Indice IP Fréquence max.
(Hz)
Fréquence min.
(Hz)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Catégorie de lecture Type de lecture (testeurs de tension) Type (type de fabricant) Plage de lecture V AC Plage de lecture V AC (min.)
(V)
Plage de lecture V AC (max.)
(V)
Plage de lecture V DC Plage de lecture de tension DC (max.)
(V)
Plage de lecture de tension DC (min.)
(V)
Poids
(g)
Commutation de charge
(mA)
Alimentation électrique (détails)
(V DC)

157.20 €

1 Disponible 14 jours -38Normes ISO-LED|Acoustique40 Hz à 400 HzIP5440040230CAT II 690 V|CAT III 600 VPhase|ContinuitéT9012 à 690 V1269012 à 690 V69012180--

225.04 €

1 Disponible 14 jours 7038Normes ISO-LED|Acoustique|Vibration40 Hz à 400 HzIP6440040260CAT III 690 V|CAT IV 600 VPhase|Continuité|FI|champ magnétique tournantT110/VDE12 à 690 V1269012 à 690 V6901228030-

297.89 €

1 Disponible 14 jours 7038Normes ISO-LED|LCD|Acoustique|Vibration40 Hz à 400 HzIP6440040260CAT III 690 V|CAT IV 600 VPhase|Continuité|FI|champ magnétique tournantT130/VDE6 à 690 V66906 à 690 V690628030-

330.41 €

1 Disponible 14 jours 7038Normes ISO-LED|LCD|Acoustique|Vibration40 Hz à 400 HzIP6440040260CAT III 690 V|CAT IV 600 VPhase|Continuité|FI|champ magnétique tournantT150/VDE6 à 690 V66906 à 690 V690628030-

323.91 €

1 Disponible 3 jours 51203Normes du fabricant (aucun certificat)LCD (4 000 comptes)LCD|Acoustique45 Hz - 66 HzIP52664531CAT III 1000 VContinuité|Phase|RésistanceT5-10001 jusqu'à 1 000 V110001 jusqu'à 1 000 V10001300-2 x 1.5 mm

290.08 €

1 Disponible 3 jours 51203Normes ISOLCD (4 000 comptes)LCD|Acoustique45 Hz - 66 HzIP52664531CAT III 600 VContinuité|Phase|RésistanceT5-6001 à 600 V16001 à 600 V6001300-2 x 1.5 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Testeur de tension à deux pôles

Assistance technique