Adaptateur de pince multimètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
114519
2096998
2097005
2277202
2277225
2508467
2584888
2584901
2584912
2584920
2840309
2840311
664755
664760
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Plage de lecture A AC (min.)
(A)
Plage de lecture A AC (min.)
(mA)
Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)
(A)
Précision de base
(%)
Étalonné à Caractéristiques du collier de serrage Connecteur / Sortie de type B Lecture actuelle Fréquence max.
(Hz)
Fréquence max.
(kHz)
Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques
(mm)
Alimentation électrique (détails) Taille du produit (longueur)
(mm)
Catégorie de lecture Poids
(g)
Plage de lecture AC Plage de lecture A DC (max.)
(A)
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)
(A)
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)
(mA)
Plage de lecture DC Alimentation électrique (détails)
(V DC)

1,515.21 €

1 Disponible 14 jours -2310-1003Normes du fabricant (aucun certificat)-Fiche BNCAC/DC-2011.8Batterie 9 V36CAT II 600 V|CAT III 300 V330-1000---

872.87 €

1 Disponible 3 jours 782091-600± 2Normes du fabricant (aucun certificat)-Fiche de 4 mmAC/DC--30Bloc-batterie 9 V48CAT III 600 V5001 - 600 A (jusqu'à 10 kHz) (±2 % +0,5 A)10001-1 -1000 (±2% +0.5 A)-

574.97 €

1 Disponible 15 jours 782090-400± 3.5Normes du fabricant (aucun certificat)-Fiche de 4 mmAC/DC--32Bloc-batterie 9 V48CAT III 600 V5000 - 400 (jusqu'à 3 kHz) (±3,5 % +0,5 A)4000-0 - 400 (±3.5% +0.5 A)-

623.11 €

1 Disponible 9 jours 177550.5-4002Normes du fabricant (aucun certificat)-Fiche BNCAC400-32-326CAT III 1000 V|CAT IV 600 V480------

299.19 €

1 Disponible 3 jours 70300-400± 2Normes DAkkS-Fiche de 4 mmAC--32-150CAT III 1000 V|CAT IV 600 V114------

1,082.29 €

1 Disponible 23 jours 431160.01-6-Normes du fabricant (aucun certificat)-Fiche BNCAC--15-23CAT III 600 V200------

1,049.51 €

1 Disponible 14 jours 691163-3000-Normes du fabricant (aucun certificat)SoupleFiche BNCAC--6102 piles AA30CAT III 600 V190------

1,179.87 €

1 Disponible 9 jours 691163-3000-Normes du fabricant (aucun certificat)SoupleFiche BNCAC--9152 piles AA30CAT III 600 V200------

730.81 €

1 Disponible 14 jours 691162-2000-Normes du fabricant (aucun certificat)SoupleFiche de 4 mmAC--6102 piles AA30CAT III 600 V190------

928.53 €

1 Disponible 14 jours ---130-Normes du fabricant (aucun certificat)-Fiche de 4 mmAC/DC--19Batterie 9 V-CAT III 600 V290-30-1--

745.37 €

1 Disponible 9 jours --0-3001Normes du fabricant (aucun certificat)-Fiche BNC|Fiche 4 mmAC/DC-119--CAT III 300 V250-4500--9

1,280.03 €

1 Disponible 21 jours 691166-6000-Normes du fabricant (aucun certificat)SoupleFiche BNCAC--6102 piles AA30CAT III 600 V370------

436.81 €

1 Disponible 33 jours 501350.5-2001Normes du fabricant (aucun certificat)-Fiche de 4 mmAC--20-30CAT III 600 V180------

633.24 €

1 Disponible 14 jours 501350.1-2001.5Normes du fabricant (aucun certificat)-Fiche 4 mm|Fiche BNCAC--20-30CAT III 600 V180------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Adaptateur de pince multimètre

Assistance technique