Sonde anti-cuillère

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4276928

Référence pièce
4276928
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

625.71 €

1 Disponible 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bande passante(MHz) 500 Longueur de câble(m) 1.2 Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat)
Compatible avec (détails) Fluke Scopemètre ® 190 série II Rapport de tension du diviseur 10:1 Résistance d'entrée(Ω) 10 M
Tension nominale(V) 1000 Caractéristiques de la prise Contact protégé Type de produit Sonde
Catégorie de lecture CAT III 1000 V|CAT IV 600 V Type Passif

Vous vous trouvez sur la page de Sonde anti-cuillère, le numéro d'article est le suivant: 4276928.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4276928.

Assistance technique