Testeur électrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4325034
4325041
FLK-1663 DE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Norme DIN Affichage (détails) Interfaces Indice IP Mémoire (espace) Alimentation électrique Taille du produit (longueur)
(mm)
Catégorie de lecture Plage de lecture (VDE) Caractéristiques du testeur VDE Poids
(g)
Interface(s) Mémoire (texte) Normes Procédure de test Norme VDE

1,648.16 €

1 Disponible 3 jours 275114DIN EN 61557LCDUSB-1000230 V/AC200CAT II 300 VRésistance de fuite à la terre|Résistance d’isolement|Continuité|Tension de contact|Tension|Electricité| Puissance-3130.0USB1 000 enregistrements internesEN 61557-1:1997
EN 61557-2:1997
EN 61557-4:1997
EN 61557-6:1997
DIN VDE 0404-2
Manuel0413

2,677.09 €

1 Disponible 3 jours 275114DIN EN 61557LCDUSB-1000230 V/AC200CAT II 300 VRésistance de fuite à la terre|Résistance d’isolement|Continuité|Tension de contact|Tension|Electricité| Puissance-3130.0USB1 000 enregistrements internesEN 61557-1:1997
EN 61557-2:1997
EN 61557-4:1997
EN 61557-6:1997
DIN VDE 0404-2
Manuel0413

2,228.33 €

1 Disponible 3 jours 250125DIN IEC 60364-IRIP40-Batterie100CAT III 500 V|CAT IV 300 VTension|Fréquence|Résistance d'isolement|Impédance d'onde|Impédance de boucleTest RCD/FI1300.0-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Type d'affichage Numérique (LCD) Mémoire Oui
Type de produit Testeur électrique

Assistance technique