Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0554 5607
Width(mm) | 150 | Height(mm) | 30 | AC reading range(A) | 0 - 200 |
---|---|---|---|---|---|
Basic accuracy(%) | 2 | Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) | Compatible with (diagostics accessories) | testo |
Product size (length)(mm) | 190 | Product type | Test lead adapter | Resolution(A) | 0.1 |
Weight(g) | 160 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince de courant, le numéro d'article est le suivant: 0554 5607.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0554 5607.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles