Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0590 7501 |
0590 7502 |
0590 7503 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Load switching (A) | Reading type (voltage testers) | Type (manufacturer type) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Rotating magnetic field|Continuity|Phase | Voltage tester - Testo750-1 | 195 | |
113.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.2 | Rotating magnetic field|Continuity|FI|Phase | Voltage tester - testo 750-2 | 260 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.2 | Rotating magnetic field|Continuity|FI|Phase | Voltage tester - testo 750-3 | 260 |
Loading...
Width(mm) | 65 | Height(mm) | 270 | Calibrated to | Manufacturer's standards (no certificate) |
---|---|---|---|---|---|
Display (voltage tester) | LED|LCD | IP rating | IP64 | Product size (length)(mm) | 35 |
Product type | Two-pole voltage tester | Reading category | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V | V AC reading range | 12 up to 690 V |
V AC reading range (min.)(V) | 12 | V AC reading range (max.)(V) | 690 | V DC reading range | 12 up to 690 V |
Voltage DC reading range (max.)(V) | 690 | Voltage reading range DC (min.)(V) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Load switching(A)
Reading type (voltage testers)
Type (manufacturer type)
Weight(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles