Adaptateur TE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0590 0002
0590 0021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.28 €

1 Disponible 3 jours

42.28 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 72 Depth(mm) 21 Height(mm) 75
Colour Black Connector / Output type B 4 mm plug Connector/ Input type A Mini T socket
Connector type(s) (cable) Mini thermocouple input socket Jack diameter(mm) 4 Plug features Scoop-proof
Product type Test lead adapter Weight(g) 60

Assistance technique