Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G1 2AU
Height(mm) | 40 | Couleur | Blanc | Connecteur/Sortie de type B | Douille de 4 mm |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur/Entrée de type A | Fiche banane 4 mm | Diamètre du jack(mm) | 4 | Courant nominal(A) | 5 |
Tension nominale(V) | 60 | Caractéristiques de la prise | Encastrable | Taille du produit (longueur)(mm) | 15 |
Type de produit | Adaptateur de fil de test | Catégorie de lecture | CAT I | Poids(g) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de fil de test, le numéro d'article est le suivant: G1 2AU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G1 2AU.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles