Cliquet avant/arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11111010
11111020
11231011
12111010
13111010
13121010
13231011
15110000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Appui (cliquets) Nombre de dents Taille du produit (largeur)
(mm)

56.55 €

1 Disponible 3 jours 117DIN 3122|DIN ISO 33151/4" (6,3 mm)2222

58.72 €

1 Disponible 3 jours 117DIN 3122|DIN ISO 33151/4" (6,3 mm)8022.6

42.41 €

1 Disponible 3 jours -DIN 3122|DIN ISO 33151/4" (6,3 mm)6024

65.25 €

1 Disponible 3 jours -DIN 3122|DIN ISO 33153/8" (10 mm)3029

69.60 €

1 Disponible 3 jours 265.5DIN 3122|DIN ISO 33151/2" (12.5 mm)-41

87.39 €

1 Disponible 3 jours --1/2" (12.5 mm)-41

58.72 €

1 Disponible 3 jours -DIN 3122|DIN ISO 33151/2" (12.5 mm)-40

158.89 €

1 Disponible 3 jours --3/4" (20 mm)3670

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Cliquet avant/arrière

Assistance technique