Clé à fourche à double extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40030607
40030708
40030809
40030810
40031011
40031013
40031213
40031314
40031315
40031317
40031415
40031417
40031617
40031618
40031719
40031819
40031922
40032022
40032224
40032427
40032730
40033032
40033236
40033641
40034146
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Taille de la clé
(mm)

7.40 €

1 Disponible 3 jours -6|7

9.00 €

1 Disponible 3 jours -7|8

8.45 €

1 Disponible 3 jours -8|9

7.93 €

1 Disponible 3 jours -8|10

8.45 €

1 Disponible 3 jours -10|11

12.73 €

1 Disponible 3 jours -10|13

9.52 €

1 Disponible 3 jours -12|13

12.73 €

1 Disponible 3 jours -13|14

12.73 €

1 Disponible 3 jours -13|15

11.68 €

1 Disponible 3 jours -13|17

9.52 €

1 Disponible 3 jours -14|15

12.73 €

1 Disponible 3 jours -14|17

10.05 €

1 Disponible 3 jours -16|17

13.83 €

1 Disponible 10 jours -16|18

13.83 €

1 Disponible 3 jours -17|19

12.73 €

1 Disponible 3 jours -18|19

13.83 €

1 Disponible 3 jours -19|22

13.83 €

1 Disponible 3 jours -20|22

17.01 €

1 Disponible 3 jours -22|24

18.09 €

1 Disponible 3 jours -24|27

24.60 €

1 Disponible 3 jours -27|30

23.55 €

1 Disponible 3 jours -30|32

38.75 €

1 Disponible 10 jours -32|36

51.12 €

1 Disponible 3 jours 37536|41

67.43 €

1 Disponible 3 jours -41|46

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 3110|DIN ISO 10102 Matériau Alliage d'acier chromé Propriétés des matériaux Placage au chrome
Type de produit Clé à fourche à double extrémité

Assistance technique