Douille Torx

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01350010
01350015
01350020
01350025
01350030
01350040
03100020
03100025
03100027
03100030
03100040
03100045
03100050
03100055
03100060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tourne-vis Taille (tournevis)

12.73 €

1 Disponible 3 jours 1/4" (6,3 mm)T 10

12.73 €

1 Disponible 3 jours 1/4" (6,3 mm)T 15

12.73 €

1 Disponible 3 jours 1/4" (6,3 mm)T 20

12.73 €

1 Disponible 3 jours 1/4" (6,3 mm)T 25

12.73 €

1 Disponible 3 jours 1/4" (6,3 mm)T 30

13.83 €

1 Disponible 3 jours 1/4" (6,3 mm)T 40

18.09 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)T 20

18.09 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)T 25

18.09 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)T 27

17.01 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)T 30

20.32 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)T 40

20.32 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)T 45

19.27 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)T 50

24.60 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)T 55

24.60 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)T 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Appui Douille TORX Matériau Alliage d'acier chromé Propriétés des matériaux Placage au chrome
Type de produit Embout

Assistance technique