Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
96011113 |
96011160 |
96011180 |
96011181 |
96013702 |
96021180 |
96022119 |
96024132 |
96031239 |
96031439 |
96031447 |
96031448 |
96031480 |
96031508 |
96032005 |
96050104 |
98819801 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Norme DIN | Appui | Tourne-vis | Fonction | Matériau | Propriétés des matériaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | |
503.08 € | 1 | 3 jours | - | - | 1/4" (6,3 mm) |1/2" (12,5 mm) | - | - | - | ||
213.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | |
241.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | |
756.31 € | 1 | 3 jours | - | - | 1/4" (6,3 mm) |1/2" (12,5 mm) | - | - | - | ||
294.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3/8" (10 mm) | - | - | - | |
454.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3/8" (10 mm) | - | - | - | |
241.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3/8" (10 mm) | - | - | - | |
437.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 1/2" (12.5 mm) | - | - | - | |
421.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 1/2" (12.5 mm) | Métrique | - | - | |
356.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 1/2" (12.5 mm) | - | - | - | |
327.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 1/2" (12.5 mm) | - | - | - | |
360.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 1/2" (12.5 mm) | - | - | - | |
175.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | DIN 7422 | Allen | 1/2" (12.5 mm) | - | Alliage d'acier chromé | Placage au chrome | |
191.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Douille TORX | 1/2" (12.5 mm) | - | Alliage d'acier chromé | Placage au chrome | |
684.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3/4" (20 mm) | Métrique | - | - | |
334.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Jeu de plateau à instruments/couverts |
---|
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
Appui
Tourne-vis
Fonction
Matériau
Propriétés des matériaux
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles