Adaptateur d'embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11030002
11030003
12030001
12030003
13030002
13030005
15030003
15030006
15070000
16030005
58290010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Norme DIN Appui Tourne-vis Matériau Propriétés des matériaux Taille du produit (largeur)
(mm)

14.89 €

1 Disponible 3 jours -DIN 3123|DIN ISO 33163/8" (10 mm)1/4" (6,3 mm)Acier HPQ--

19.27 €

1 Disponible 3 jours --1/2" (12.5 mm)1/4" (6,3 mm)Acier HPQ--

15.96 €

1 Disponible 3 jours -DIN 3123|DIN ISO 33161/4" (6,3 mm)3/8" (10 mm)Acier HPQ--

15.96 €

1 Disponible 3 jours -DIN 3123|DIN ISO 33161/2" (12.5 mm)3/8" (10 mm)Acier HPQ--

15.96 €

1 Disponible 3 jours -DIN 3123|DIN ISO 33163/8" (10 mm)1/2" (12.5 mm)Acier HPQ--

19.27 €

1 Disponible 3 jours -DIN 3123|DIN ISO 33163/4" (20 mm)1/2" (12.5 mm)Acier HPQ--

32.29 €

1 Disponible 3 jours -DIN 3123|DIN ISO 33161/2" (12.5 mm)3/4" (20 mm)Acier HPQ--

35.52 €

1 Disponible 3 jours 61DIN 3123|DIN ISO 33161" (25 mm)3/4" (20 mm)Acier HPQ--

31.21 €

1 Disponible 3 jours 61.5-3/4" (20 mm)3/4" (20 mm)Alliage d'acier chroméPlacage au chrome-

44.59 €

1 Disponible 3 jours -DIN 3123|DIN ISO 33163/4" (20 mm)1" (25 mm)Acier HPQ--

65.25 €

1 Disponible 3 jours ------31

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Adaptateur d'embout

Assistance technique