Barre d'extension de bits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12010001
12010003
12010006
12011001
12011002
12011003
13010002
13010003
13010004
13011001
13011002
13011003
15010001
15010002
15010003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Appui Tourne-vis

18.09 €

1 Disponible 3 jours 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

21.40 €

1 Disponible 3 jours 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

18.09 €

1 Disponible 3 jours 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

19.27 €

1 Disponible 3 jours 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

22.47 €

1 Disponible 3 jours 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

23.55 €

1 Disponible 3 jours 3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

19.27 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)

24.60 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)

18.09 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)

20.32 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)

21.40 €

1 Disponible 3 jours 1/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)

24.60 €

1 Disponible 8 jours 1/2" (12.5 mm)1/2" (12.5 mm)

38.75 €

1 Disponible 3 jours 3/4" (20 mm)3/4" (20 mm)

60.89 €

1 Disponible 3 jours 3/4" (20 mm)3/4" (20 mm)

35.52 €

1 Disponible 3 jours 3/4" (20 mm)3/4" (20 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 3123|DIN ISO 3316 Type de produit Barre d'extension de bits

Assistance technique