mors Allen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01120003
01120004
01120005
01120006
01120008
02050003
02050004
02050005
02050006
02050007
02050008
02050010
03050004
03050005
03050006
03050007
03050008
03050010
03050012
03050014
03050017
03050019
03150808
03151205
03151206
03151207
05050014
05050017
05050019
05050022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Norme DIN Tourne-vis Taille de la clé
(mm)

11.68 €

1 Disponible 3 jours -1/4" (6,3 mm)3

11.68 €

1 Disponible 3 jours -1/4" (6,3 mm)4

11.68 €

1 Disponible 3 jours -1/4" (6,3 mm)5

11.68 €

1 Disponible 3 jours -1/4" (6,3 mm)6

11.68 €

1 Disponible 3 jours -1/4" (6,3 mm)8

14.89 €

1 Disponible 3 jours DIN 74223/8" (10 mm)3

14.89 €

1 Disponible 3 jours DIN 74223/8" (10 mm)4

14.89 €

1 Disponible 3 jours DIN 74223/8" (10 mm)5

14.89 €

1 Disponible 3 jours DIN 74223/8" (10 mm)6

14.89 €

1 Disponible 3 jours DIN 74223/8" (10 mm)7

14.89 €

1 Disponible 3 jours DIN 74223/8" (10 mm)8

14.89 €

1 Disponible 3 jours DIN 74223/8" (10 mm)10

14.89 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)4

14.89 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)5

15.96 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)6

15.96 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)7

15.96 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)8

15.96 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)10

18.09 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)12

19.27 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)14

21.40 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)17

26.91 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)19

21.40 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)8

17.01 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)5

15.96 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)6

17.01 €

1 Disponible 3 jours DIN 74221/2" (12.5 mm)7

45.67 €

1 Disponible 10 jours DIN 74223/4" (20 mm)14

47.84 €

1 Disponible 3 jours DIN 74223/4" (20 mm)17

46.76 €

1 Disponible 3 jours DIN 74223/4" (20 mm)19

51.12 €

1 Disponible 3 jours DIN 74223/4" (20 mm)22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Appui Allen Matériau Alliage d'acier chromé Propriétés des matériaux Placage au chrome
Type de produit Embout

Assistance technique