Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
109-69-165 |
109-69-205 |
1311-69-200 |
131-12-160 |
131-12-180 |
134-69-130 |
134-69-145 |
134-69-180 |
135S-69-190 |
137-69-150 |
137-69-VDE-180 |
138-69-180 |
138-69-VDE-180 |
138-69-VDE-200 |
140-69-205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | DIN standard | Edge hardness (HRC) | Jaw shape | Manufacturer part # | Material properties | Pliers features | Product type | Range of use (pliers) | Weight (g) | Wire hardness (max.) hard wire (mm) | Wire hardness piano wire (max.) (mm) | Wire hardness (max.) soft wire (mm) | Wire hardness (max.) medium wire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 165 | - | - | - | 109-69-165 | - | - | Kraft comb pliers | - | 180 | 2 | - | 4 | 3.1 | |
25.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 205 | - | - | - | 109-69-205 | - | - | Kraft comb pliers | - | 300 | 2.5 | - | 5.9 | 3.8 | |
38.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | - | - | - | 1311-69-200 | - | - | End cutting nippers | - | 370 | 3.5 | - | 4.5 | 4 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | - | - | - | 131-12-160 | - | - | End cutting nippers | - | 185 | 2 | - | 4 | 2.8 | |
19.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | - | - | - | 131-12-180 | - | - | End cutting nippers | - | 265 | 2.4 | - | 4 | 3 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 130 | DIN ISO 5749 | 62 | - | 134-69-130 | tempered | non-flush type | Side cutter | Workshop | 135 | 1.5 | - | 3 | 2.3 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 145 | DIN ISO 5749 | 62 | - | 134-69-145 | tempered | non-flush type | Side cutter | Workshop | 160 | 1.7 | - | 5 | 2.5 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | - | - | - | 134-69-180 | - | - | Side cutter | - | 240 | 2.5 | - | 7 | 4 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 190 | - | - | - | 135S-69-190 | - | - | Side cutter | - | 245 | - | - | 2 | 1 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | - | - | - | 137-69-150 | - | - | Kraft side cutter | - | 180 | 2 | 1.5 | - | 3 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | DIN ISO 5749|DIN EN 60900 | - | - | 137-69-VDE-180 | tempered | non-flush type | Kraft side cutter | VDE | 260 | 2.6 | 2.2 | - | 3.7 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | DIN ISO 5749 | 62 | - | 138-69-180 | tempered | non-flush type | Side cutter | Workshop | 250 | 2.8 | 2.5 | - | 4 | |
30.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 180 | DIN ISO 5749|DIN EN 60900 | 62 | - | 138-69-VDE-180 | tempered | non-flush type | Kraft side cutter | VDE | 250 | 2.8 | 2.5 | - | 4 | |
33.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | DIN ISO 5749|DIN EN 60900 | 62 | - | 138-69-VDE-200 | tempered | non-flush type | Kraft side cutter | VDE | 315 | 3.5 | 3 | - | 4.5 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 205 | DIN ISO 5745 | - | Straight | 140-69-205 | tempered | non-flush type | Round nose pliers | Workshop | 190 | 2.2 | - | 3.9 | 3.2 |
Loading...
Material | Tool steel |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
DIN standard
Edge hardness(HRC)
Jaw shape
Manufacturer part #
Material properties
Pliers features
Product type
Range of use (pliers)
Weight(g)
Wire hardness (max.) hard wire(mm)
Wire hardness piano wire (max.)(mm)
Wire hardness (max.) soft wire(mm)
Wire hardness (max.) medium wire(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles