Clé Allen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6-632
6-633
6-634
6-635
6-636
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft length L (mm) Longueur de la lame
(mm)
Matériau Propriétés des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille de la clé Taille de la clé
(mm)
Poids
(g)

6.33 €

1 3 jours 8040Acier au chrome-vanadiumchromé|trempé|phosphaté1200.9 mm0.9-

5.83 €

1 3 jours 8040Acier au chrome-vanadiumchromé|trempé|phosphaté1201.3 mm1.3-

5.83 €

1 3 jours 9550--1451.5 mm1.516

5.60 €

1 3 jours 9550Acier au chrome-vanadiumchromé|trempé|phosphaté1452.0 mm2-

5.49 €

1 3 jours 11060Acier au chrome-vanadiumchromé|trempé|phosphaté1702.5 mm2.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de lame Rond Appui Allen Type de produit Clé Allen
Plage d'utilisation (tournevis) ESD

Assistance technique