Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4-261 |
4-532 |
4-533 |
4-542 |
4-543 |
4-544 |
4-621 |
4-622 |
4-623 |
4-624 |
4-652 |
4-653 |
14-681 VDE |
14-682 VDE |
14-683 VDE |
14-692 VDE |
14-693 VDE |
14-694 VDE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Longueur de la lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € | 1 | 7 jours | 55 | 25 | - | Philips | - | 30 | Acier au chrome-vanadium | nickel|phosphaté | 80 | Atelier | - | PH 1 | ||
7.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | 60 | - | Philips | - | 21 | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 160 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PH 0 | |
6.16 € | 1 | 7 jours | 107 | 80 | - | Philips | - | 27 | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 187 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PH 1 | ||
5.55 € | 1 | 3 jours | 100 | 60 | - | Pozidriv | - | 21 | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 160 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PZ 0 | ||
6.28 € | 1 | 11 jours | 107 | 80 | - | Pozidriv | - | 27 | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 187 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PZ 1 | ||
7.23 € | 1 | 11 jours | - | 100 | - | Pozidriv | - | 32 | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 214 | Atelier | Poignée outil polyvalente | PZ 2 | ||
7.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 80 | 40 | - | Philips | - | - | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 120 | Ingénierie électrique et de précision | - | PH 000 | |
5.59 € | 1 | 3 jours | 80 | 40 | - | Philips | - | - | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 120 | Ingénierie électrique et de précision | - | PH 00 | ||
4.65 € | 1 | 3 jours | 95 | 50 | - | Philips | - | - | Acier au chrome-vanadium | chromé|trempé|phosphaté | 145 | Ingénierie électrique et de précision | - | PH 0 | ||
9.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 60 | - | Philips | - | - | Acier au chrome-moly-vanadium | trempé|chromage mat | - | ESD | - | PH 1 | |
5.83 € | 1 | 7 jours | 92 | 80 | - | Philips | - | 21 | Acier au chrome-vanadium | chromage mat|trempé|phosphaté | 172 | Atelier | - | PH 1 | ||
7.40 € | 1 | 7 jours | 100 | 100 | - | Philips | - | 23 | Acier au chrome-vanadium | chromage mat|trempé|phosphaté | 200 | Atelier | - | PH 2 | ||
5.72 € | 1 | 7 jours | 100 | 60 | DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 21 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 160 | VDE | Poignée outil polyvalente | PH 0 | ||
7.00 € | 1 | 7 jours | 107 | 80 | DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 27 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 187 | VDE | Poignée outil polyvalente | PH 1 | ||
7.73 € | 1 | 3 jours | - | 100 | DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 32 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 214 | VDE | Poignée outil polyvalente | PH 2 | ||
6.67 € | 1 | 3 jours | 107 | 80 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 27 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 187 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 1 | ||
8.07 € | 1 | 3 jours | - | 100 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 32 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 214 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 2 | ||
11.60 € | 1 | 7 jours | 121 | 150 | DIN EN 60900 | Pozidriv | EN 60900 | 35 | Acier au chrome-vanadium | trempé|bruni | 271 | VDE | Poignée outil polyvalente | PZ 3 |
Loading...
Type de lame | Rond | Type de produit | Tournevis Philips |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Norme DIN
Appui
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Matériau
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille (tournevis)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles