Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
600441500 |
600442000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cord Length (m) | Taux d'oscillation au ralenti | Caractéristiques de l'outil électrique | Poids, informations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 22 300/min | Valise incluses | - | ||
168.05 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 800 - 22 300/min | - | Sans câble |
Loading...
Power Consumption(W) | 210 | Surface abrasive | 92 x 184 mm | Tension de fonctionnement(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de l'orbite(mm) | 2 | Type de produit | Ponceuse orbitale | Poids(g) | 1500.0 |
Configurer
Propriétés de base
Cord Length(m)
Taux d'oscillation au ralenti
Caractéristiques de l'outil électrique
Poids, informations
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles