Isolation d'étanchéité en mousse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05559-00100-00

Référence pièce
05559-00100-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.37 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Type blanc Width(mm) 9 Thickness(mm) 3.5
Type avec adhésif Caoutchouc naturel Caractéristiques du ruban adhésif Auto-adhésif|résistant aux UV|résistant à l'ozone|résistant aux intempéries Matériau de support Mousse EPDM
Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -30 Type de produit Bande d'étanchéité
Série (ruban adhésif) tesamoll® Type (type de fabricant) 05559-00100-00

Vous vous trouvez sur la page de Isolation d'étanchéité en mousse, le numéro d'article est le suivant: 05559-00100-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05559-00100-00.

Assistance technique