Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
57315-00000-01 |
57333-00-02 |
57370-00002-02 |
57371-00002-00 |
57372-00002-00 |
57379-00002-00 |
57401-00002-02 |
57402-00002-00 |
57403-00002-00 |
57404-00002-02 |
57406-00002-00 |
57766 |
57767 |
57859 |
58248-00-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 10 | Transparent | - | Haute résistance à la traction|non vieillissant|sans solvant| transparent | Polypropylène | 57315-00000-01 | - | ||
17.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | 33 | Mat | Acrylique | Inscriptible | - | 57333-00-02 | - | ||
5.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 15 | 10 | Transparent | - | Non vieillissant|faible bruit|transparent | Polypropylène (PP) | 57370-00002-02 | Tesafilm® transparent | |
13.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 15 | 33 | Transparent | - | Non vieillissant|faible bruit|transparent | Polypropylène (PP) | 57371-00002-00 | - | |
18.09 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 15 | 66 | Transparent | - | Non vieillissant|faible bruit|transparent | Polypropylène (PP) | 57372-00002-00 | - | |
17.56 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 25 | 66 | Transparent | - | Non vieillissant|faible bruit|transparent | Polypropylène (PP) | 57379-00002-00 | - | |
6.99 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | 10 | Transparent | - | Non vieillissant|faible bruit|transparent | Polypropylène (PP) | 57401-00002-02 | - | |
14.36 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | 33 | Transparent | - | Non vieillissant|faible bruit|transparent | Polypropylène (PP) | 57402-00002-00 | - | |
23.55 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | 66 | Transparent | - | Non vieillissant|faible bruit|transparent | Polypropylène (PP) | 57403-00002-00 | - | |
5.37 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 19 | 10 | Transparent | - | Non vieillissant|faible bruit|transparent | Polypropylène (PP) | 57404-00002-02 | - | |
18.09 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 19 | 66 | Transparent | - | Non vieillissant|faible bruit|transparent | Polypropylène (PP) | 57406-00002-00 | - | |
4.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 10 | Transparent | - | Haute résistance à la traction|non vieillissant|sans solvant| transparent | Polypropylène | 57766 | - | ||
6.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15 | 33 | Transparent | - | Haute résistance à la traction|non vieillissant|sans solvant| transparent | Polypropylène | 57767 | - | ||
4.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | 10 | Transparent | - | Haute résistance à la traction|non vieillissant|sans solvant| transparent | Polypropylène | 57859 | - | ||
3.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Vert foncé|Vert clair|Violet|Bleu | - | Sans solvant | - | 58248-00-00 | - |
Loading...
Type de produit | film de tesa | Série (ruban adhésif) | tesafilm® |
---|
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles