Ruban textile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
53949-00004-02
57230-00000-01
57230-00001-01
60100-0-0
60101-00001-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Type avec adhésif Caractéristiques du ruban adhésif Force d'arrachement
(N/10 mm)
Matériau de support Épaisseur du matériau
(µm)
Température max.
(°C)
Série (ruban adhésif) Type (type de fabricant)

30.13 €

1 Disponible 3 jours Type blanc5050-Facile à déchirer|amovible|résistant aux intempéries-Viscose310+125tesa® 5394953949-00004-02

38.75 €

1 Disponible 3 jours Noir1950-Haute résistance à la traction|inscriptible|résistant aux intempéries-----57230-00000-01

43.49 €

1 Disponible 3 jours Type blanc1950-Haute résistance à la traction|inscriptible|résistant aux intempéries-----57230-00001-01

20.87 €

1 Disponible 3 jours Type blanc5090AcryliqueAuto-adhésif|haute résistance à la traction49----60100-0-0

15.96 €

1 Disponible 3 jours Type blanc5045AcryliqueAuto-adhésif|haute résistance à la traction49----60101-00001-00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Ruban textile

Assistance technique