Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04952-00533-00 |
04960-00086-00 |
04962-00013-00 |
04965-00008-00 |
04965-00014-00 |
04965-00176-00 |
04965-00179-00 |
4944-2-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Thickness (mm) | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 19 | 50 | - | Acrylique | - | PE | - | - | - | - | tesafix® 4965 | - | 04952-00533-00 | |
128.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 50 | 100 | - | Acrylique | - | Norme UL 94 V0 | - | - | - | - | tesafix® 4960 | - | 04960-00086-00 | |
73.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | Transparence | 50 | 50 | - | Acrylique | - | Toison | - | - | - | - | tesafix® 4962 | - | 04962-00013-00 | |
37.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 19 | 50 | 0.205 | Acrylique | Résistance hautes températures | Feuille d'aluminium en polyéthylène | PET-folie | 0.2 | +100 | 0 | tesafix® 4965 | +100°C (court terme 200°C) | 04965-00008-00 | |
91.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 50 | 50 | 0.205 | - | - | Feuille d'aluminium en polyéthylène | PET-folie | - | +100 | 0 | tesafix® 4965 | +100°C (court terme 200°C) | 04965-00014-00 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 12 | 50 | 0.205 | Acrylique | Résistance hautes températures | Feuille d'aluminium en polyéthylène | PET-folie | 0.2 | +100 | 0 | tesafix® 4965 | +100°C (court terme 200°C) | 04965-00176-00 | |
48.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | 25 | 50 | 0.205 | Acrylique | Résistance hautes températures | Feuille d'aluminium en polyéthylène | PET-folie | 0.2 | +100 | 0 | tesafix® 4965 | +100°C (court terme 200°C) | 04965-00179-00 | |
9.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type blanc | 50 | 10 | - | Caoutchouc naturel | Tout usage | - | - | - | +40 | - | tesafix® 4944 | - | 4944-2-5 |
Loading...
Type de produit | Ruban adhésif double face |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Length(m)
Thickness(mm)
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Matériau (détails)
Épaisseur du matériau(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Série (ruban adhésif)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles