Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4169-55-93 |
4169-57-93 |
4169-58-93 |
4169-59-93 |
4169-61-93 |
58130-00-00 |
58131-00-00 |
58133-00000-00 |
58134-00000-00 |
60760-00087-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Matériau de support | Épaisseur du matériau (µm) | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 50 | 33 | - | Acrylique | Résistant aux UV|convient pour une utilisation en extérieur | 30 | PVC | - | - | 4169-55-93 | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type bleu | 50 | 33 | - | Acrylique | Résistant aux UV|convient pour une utilisation en extérieur | 30 | PVC | - | - | 4169-57-93 | |
60.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | Jaunes | 50 | 33 | - | Acrylique | Résistant aux UV|convient pour une utilisation en extérieur | 30 | PVC | - | - | 4169-58-93 | |
65.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type rouge | 50 | 33 | - | Acrylique | Résistant aux UV|convient pour une utilisation en extérieur | 30 | PVC | - | - | 4169-59-93 | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 50 | 33 | - | Acrylique | Résistant aux UV|convient pour une utilisation en extérieur | 30 | PVC | - | - | 4169-61-93 | |
13.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 50 | 66 | Jaune/Noir | - | Sans solvant|résistant aux UV|faible bruit | - | PVC | - | - | 58130-00-00 | |
13.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 50 | 66 | Rouge|Blanc | - | Sans solvant|résistant aux UV|faible bruit | - | PVC | - | - | 58131-00-00 | |
6.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 50 | 66 | Jaune/Noir | - | Sans solvant|résistant aux UV|faible bruit | - | Polypropylène (PP) | - | - | 58133-00000-00 | |
6.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | 50 | 66 | Rouge|Blanc | - | Sans solvant|résistant aux UV|faible bruit | - | Polypropylène (PP) | - | - | 58134-00000-00 | |
18.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Multicolore | - | 33 | Noir/jaune | Caoutchouc naturel | Tirer et déchirer manuellement | - | - | 150 | tesa® 60760 | 60760-00087-15 |
Loading...
Type de produit | Ruban de marquage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Force d'arrachement(N/10 mm)
Matériau de support
Épaisseur du matériau(µm)
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles