Ruban de plâtrier de qualité supérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4843-00-02

Référence pièce
4843-00-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.96 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 50 Length(m) 33 Thickness(mm) 0.12
Color Details Orange Type avec adhésif Caoutchouc naturel Caractéristiques du ruban adhésif Haute résistance à la traction|convient pour une utilisation intérieure/extérieure
Force d'arrachement(N/10 mm) 20 Matériau de support PVC Épaisseur du matériau(mm) 0.12
Type de produit Bande de ruban Type (type de fabricant) 4843-00-02

Vous vous trouvez sur la page de Ruban de plâtrier de qualité supérieure, le numéro d'article est le suivant: 4843-00-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4843-00-02.

Assistance technique