Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Width(mm) | 9 | Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Type avec adhésif | Caoutchouc naturel | Caractéristiques du ruban adhésif | Auto-adhésif|résistant aux UV|résistant à l'ozone|résistant aux intempéries | Matériau de support | Mousse EPDM |
Épaisseur du matériau(mm) | 4 | Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -30 |
Type de produit | Bande d'étanchéité | Série (ruban adhésif) | tesamoll® |
Configurer
Propriétés de base
Color
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles