Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04323-76-00 |
04323-78-00 |
04323-80-00 |
56250 |
56533-01-00 |
56534-01-00 |
57416-00000-02 |
604765 |
604776 |
604790 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Type avec adhésif | Caractéristiques du ruban adhésif | Matériau de support | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 19 | 50 | Beige | Caoutchouc naturel | - | Papier | tesa® | 04323-76-00 | |
6.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 30 | 50 | Beige | Caoutchouc naturel | - | Papier | tesa® | 04323-78-00 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 50 | 50 | Beige | Caoutchouc naturel | - | Papier | tesa® | 04323-80-00 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Type bleu | 25 | 25 | - | - | Résistant aux UV|sans résidus|haute résistance à la traction|convient à une utilisation en extérieur | - | tesa® | 56250 | |
5.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 25 | 25 | Beige | - | - | - | tesa® | 56533-01-00 | |
7.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 38 | 25 | Beige | - | - | - | tesa® | 56534-01-00 | |
9.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 19 | 25 | - | - | Sans résidu | - | tesa® | 57416-00000-02 | |
4.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 19 | 50 | Beige | - | Sans résidu|convient pour une utilisation en intérieur | - | tesa® Krepp | 604765 | |
4.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 30 | 50 | Beige | - | Sans résidu|convient pour une utilisation en intérieur | - | tesa® Krepp | 604776 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | À base de marron | 50 | 50 | Beige | - | Sans résidu|convient pour une utilisation en intérieur | - | tesa® Krepp | 604790 |
Loading...
Type de produit | Ruban de marquage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Type avec adhésif
Caractéristiques du ruban adhésif
Matériau de support
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles