Type de protection de surface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4438-12-00
4438-15-00
4438-17-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Type (type de fabricant)

14.89 €

1 Disponible 3 jours 194438-12-00

18.72 €

1 Disponible 3 jours 254438-15-00

22.47 €

1 Disponible 3 jours 304438-17-00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Type bleu Length(m) 50 Thickness(mm) 0.167
Type avec adhésif Acrylique Caractéristiques du ruban adhésif Résistant aux UV Force d'arrachement(N/10 mm) 33
Matériau de support Papier Épaisseur du matériau(mm) 0.17 Type de produit Ruban de marquage

Assistance technique