Ruban d'emballage ruban【1-3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04024-00202-04
51124-07-01
51124-08-01
57174-00000-01
57175-00000-01
57177-00000-00
57807-00000-00
57831-00-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Type avec adhésif Caractéristiques du ruban adhésif Matériau de support Série (ruban adhésif) Type (type de fabricant)

2.71 €

1 Disponible 3 jours Transparence38AcryliqueNiveau sonore faiblePPtesapack® 402404024-00202-04

18.72 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Transparence50-Extra fort-tesapack® Ultra résistant51124-07-01

18.72 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours À base de marron50-Extra fort-tesapack® Ultra résistant51124-08-01

5.68 €

1 Disponible 3 jours Transparence38-Haute résistance à la traction|Résistant aux UVPVCtesapack® Ultra résistant57174-00000-01

6.21 €

1 Disponible 3 jours À base de marron38-Haute résistance à la traction|Résistant aux UVPVCtesapack® Ultra résistant57175-00000-01

4.59 €

1 3 jours À base de marron50-Haute résistance à la traction|Résistant aux UVPVCtesapack® Ultra résistant57177-00000-00

6.87 €

1 Disponible 3 jours Transparence50-Haute résistance à la traction|extra fort|résistant aux UV-tesapack®57807

19.27 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Transparence50-Extra fort-tesapack®57831-00-01

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length(m) 66 Type de produit Type d'emballage

Assistance technique