Chanfrein

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05522
05524
05525
05526
05546
05550
05553
05555
05558
05562
05641
05642
05643
05644
05645
05646
1605506
1605510
1605513
1605515
1605518
1605520
51136
51140
51143
51145
51148
51150
51155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'alésage
(mm)
Diamètre (fraises)
(mm)
Norme DIN Matériau (détails) Propriétés des matériaux Adéquation des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Diamètre de tige Diamètre de tige
(mm)
Porte-outil (perçage) Longueur totale
(mm)

19.27 €

1 Disponible 3 jours 2525DIN 335-CBlanc HSS-Métal67-10|10Forme du cylindre67

22.47 €

1 Disponible 3 jours 3030DIN 335-CBlanc HSS-Métal71-12|12Forme du cylindre71

22.47 €

1 Disponible 3 jours 3131DIN 335-CBlanc HSS-Métal71-12|12Forme du cylindre71

31.21 €

1 Disponible 3 jours 4040DIN 335-CBlanc HSS-Métal80-15|15Forme du cylindre80

10.05 €

1 Disponible 3 jours 6.36.3DIN 335-CHSS revêtu TINÉtainMétal45-5|5Forme du cylindre45

11.68 €

1 Disponible 3 jours 8.38.3DIN 335-CHSS revêtu TINÉtainMétal50-6|6Forme du cylindre50

13.83 €

1 Disponible 3 jours 10.410.4DIN 335-CHSS revêtu TINÉtainMétal50-6|6Forme du cylindre50

14.89 €

1 Disponible 3 jours 12.412.4DIN 335-CHSS revêtu TINÉtainMétal56-8|8Forme du cylindre56

17.01 €

1 Disponible 3 jours 16.516.5DIN 335-CHSS revêtu TINÉtainMétal60-10|10Forme du cylindre60

29.05 €

1 Disponible 3 jours 2525DIN 335-CHSS revêtu TINÉtainMétal67-10|10Forme du cylindre67

10.61 €

1 Disponible 3 jours 6.36.3DIN 335-C|DIN 3126HSS-Métal-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)31

10.61 €

1 Disponible 3 jours 8.38.3DIN 335-C|DIN 3126HSS-Métal-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)31

12.73 €

1 Disponible 3 jours 10.410.4DIN 335-C|DIN 3126HSS-Métal-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)34

12.73 €

1 Disponible 3 jours 12.412.4DIN 335-C|DIN 3126HSS-Métal-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)35

14.89 €

1 Disponible 3 jours 16.516.5DIN 335-C|DIN 3126HSS-Métal-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)40

15.96 €

1 Disponible 3 jours 20.520.5DIN 335-C|DIN 3126HSS-Métal-6,3 mm (1/4")-1/4" (6,3 mm)41

8.45 €

1 Disponible 3 jours 6.36.3DIN 335-CBlanc HSS-Métal|Acier. Fonte. Cuivre. Laiton. Plastiques45-5|5Forme du cylindre45

9.00 €

1 Disponible 3 jours 8.38.3DIN 335-CBlanc HSS-Métal|Acier. Fonte. Cuivre. Laiton. Plastiques50-6|6Forme du cylindre50

11.68 €

1 Disponible 3 jours 10.410.4DIN 335-CBlanc HSS-Métal|Acier. Fonte. Cuivre. Laiton. Plastiques50-6|6Forme du cylindre50

11.68 €

1 Disponible 3 jours 12.412.4DIN 335-CBlanc HSS-Métal|Acier. Fonte. Cuivre. Laiton. Plastiques56-8|8Forme du cylindre56

13.83 €

1 Disponible 3 jours 16.516.5DIN 335-CBlanc HSS-Métal|Acier. Fonte. Cuivre. Laiton. Plastiques60-10|10Forme du cylindre60

18.09 €

1 Disponible 3 jours 20.520.5DIN 335-CBlanc HSS-Métal|Acier. Fonte. Cuivre. Laiton. Plastiques63-10|10Forme du cylindre63

11.68 €

1 Disponible 3 jours 6.36.3DIN 335-CHSS TiAINTiAINMétal45-5|5Forme du cylindre45

11.68 €

1 Disponible 3 jours 8.38.3DIN 335-CHSS TiAINTiAINMétal50-6|6Forme du cylindre50

15.96 €

1 Disponible 3 jours 10.410.4DIN 335-CHSS TiAINTiAINMétal50-6|6Forme du cylindre50

17.01 €

1 Disponible 3 jours 12.412.4DIN 335-CHSS TiAINTiAINMétal56-8|8Forme du cylindre56

19.27 €

1 Disponible 3 jours 16.516.5DIN 335-CHSS TiAINTiAINMétal60-10|10Forme du cylindre60

24.60 €

1 Disponible 3 jours 20.520.5DIN 335-CHSS TiAINTiAINMétal63-10|10Forme du cylindre63

33.37 €

1 Disponible 3 jours 3131DIN 335-CHSS TiAINTiAINMétal71-12|12Forme du cylindre71

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle(°) 90 Matériau (foret) HSS Type de produit Chanfrein

Assistance technique