Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05567 |
05568 |
1605527 |
1605649 |
51157 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'alésage (mm) | Diamètre (fraises) (mm) | Norme DIN | Matériau (détails) | Propriétés des matériaux | Diamètre de tige | Diamètre de tige (mm) | Porte-outil (perçage) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.3 - 25 | 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 | DIN 335-C | HSS TIN | Étain | - | 5|6|8|10|5/6/8/10 | Forme du cylindre | |
89.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.3 - 25 | 6.3|10.4|16.5|20.5|25 | DIN 335-C | HSS TIN | Étain | - | 5|6|8|10|5/6/8/10 | Forme du cylindre | |
78.64 € | 1 | Disponible | 33 jours | 6.3 - 20.5 | 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 | DIN 335-C | Blanc HSS | TiAIN | - | 5|6|8|10|5/6/8/10 | Forme du cylindre | |
87.39 € | 1 | Disponible | 31 jours | 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 | 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 | DIN 335-C|DIN 3126 | HSS | - | 6,3 mm (1/4") | - | 1/4" (6,3 mm) | |
93.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.3 - 20.5 | 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 | DIN 335-C | HSS TiAIN | TiAIN | - | 5|6|8|10|5/6/8/10 | Forme du cylindre |
Loading...
Angle(°) | 90 | Matériau (foret) | HSS | Adéquation des matériaux | Métal |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Jeu de fraises coniques |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'alésage(mm)
Diamètre (fraises)(mm)
Norme DIN
Matériau (détails)
Propriétés des matériaux
Diamètre de tige
Diamètre de tige(mm)
Porte-outil (perçage)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles