Jeu de fraises à trous diagonaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05426

Référence pièce
05426
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.63 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle(°) 90 Diamètre d'alésage(mm) ø 5/10/15/20 Diamètre (fraises)(mm) 10|14|21|28
Matériau (détails) HSS-E Matériau (foret) HSS-E Adéquation des matériaux Métal
Type de produit Jeu de fraises à trous diagonaux Diamètre de tige(mm) 6|8|10|12|6/8/10/12 Porte-outil (perçage) Forme du cylindre

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de fraises à trous diagonaux, le numéro d'article est le suivant: 05426.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05426.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique