Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
50181005 |
50181010 |
50181012 |
50181020 |
50181040 |
50181065 |
50181080 |
50184012 |
50200081 |
96502001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Overall Length (mm) | Appui | Graduations (Nm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de la clé dynamométrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 330 | - | 0.25 | 28 | Pour jeux de bits | |
301.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 386 | - | 0.5 | 28 | Pour jeux de bits | |
323.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25-130 | 421 | Douilles carrées 14 x 18 mm | 0.5 | 28 | Pour jeux de bits | |
319.33 € | 1 | 3 jours | - | 467 | - | 1 | 28 | Pour jeux de bits | ||
513.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 607 | - | 2 | 28 | Pour jeux de bits | |
728.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 890 | - | 2.5 | 30.6 | Pour jeux de bits | |
926.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 1178 | - | 5 | 30.6 | Pour jeux de bits | |
257.52 € | 1 | 5 jours | 25-130 | 410 | - | - | 28 | Pour jeux de bits | ||
1,126.05 € | 1 | 3 jours | - | 1051 | 3/4" (20 mm) | - | - | Cliquet | ||
1,408.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 1504 | 3/4" (20 mm) | - | - | Cliquet |
Loading...
Type de produit | Clé dynamométrique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Torque adjustment range(N·m)
Overall Length(mm)
Appui
Graduations(Nm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de la clé dynamométrique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles