Compteur de consommation d'énergie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SEM6000

Référence pièce
SEM6000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.27 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 54.7 Depth(mm) 54.7 Height(mm) 71.5
Catégorie de lecture CAT II Poids(g) 95 Précision(%) 1
Intégration infonuagique (Maison intelligente) non compatible avec le cloud Intensité (max.)(A) 16 Plage de courant 16 A (max.)
Caractéristiques du compteur de consommation d'énergie Interface Bluetooth|mode d'exportation de données|enregistreur de données|TMRS|tarifs énergétiques sélectionnables|contrôlé par application Fréquence(GHz) 2.4 Tension d'entrée (max.)(V AC) 240
Tension secteur (min.)(V AC) 220 Approuvé MID Non Plage de tensions nominales 220 up to 240 V AC
Tension de fonctionnement(V AC) 230 Puissance (max.)(W) 3680 Puissance (min.)(W) 0.23
Plage de puissance 0,23 à 3 680 W Type de produit Compteur de consommation d'énergie Type de lecture Puissance active|émission de CO2|puissance|consommation d'énergie|tension nominale|ampérage
Durée d'enregistrement (max.) (des détails)(d) 30 Consommation personnelle(W) 0.8 Convient pour (pays) Autriche|Allemagne|Pays-Bas|République tchèque|pologne|slovaquie|hongrie
Type (type de fabricant) SEM6000

Vous vous trouvez sur la page de Compteur de consommation d'énergie, le numéro d'article est le suivant: SEM6000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEM6000.

Assistance technique