Foret hélicoïdal pour métal HSS【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
32101
32102
32103
32104
32106
32107
32108
32110
32114
32115
32120
32121
32126
32150
32156
32157
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du petit trou
(mm)
Diamètre de tige
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur de travail
(mm)

12.73 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 0.30.3193

13.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 0.40.4205

12.73 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 0.50.5226

12.73 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 0.60.6247

12.73 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 0.80.83010

12.73 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 0.90.93211

9.00 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 113412

8.45 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.21.23816

9.00 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.51.54018

8.45 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.61.64320

9.52 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 224924

9.52 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2.12.14924

9.52 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2.52.55730

13.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 4.54.58047

15.96 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 558652

18.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 5.15.18652

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 338 Limite de tolérance du diamètre du trou de forage h 8 Matériau (foret) HSS
Propriétés des matériaux couper Adéquation des matériaux Métal|Plastique|Métal non ferreux Type de produit Foret hélicoïdal en métal
Résistance à la traction (max.)(N/mm²) 900 Angle de pointe(°) 118 Porte-outil (perçage) Forme du cylindre

Assistance technique