Jeu de forets à hélice rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1605209

Référence pièce
1605209
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.25 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou de perçage (intervalle) 3 - 14 mm|4 - 20 mm|16 - 30,5 mm Matériau (foret) HSS Propriétés des matériaux TiAIN
Adéquation des matériaux Métal|Acier de construction. Acier CrNi. Métaux non métal et plastiques Type de produit Jeu de forets à hélice rapide Diamètre de tige(mm) 6/ 8/ 9
Porte-outil (perçage) Forme triangulaire Type (divers) Tenifer

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de forets à hélice rapide, le numéro d'article est le suivant: 1605209.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1605209.

Assistance technique