Pincettes à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5-115
5-155
5-155-1
5-156
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Largeur de la pointe de la mâchoire
(mm)
Largeur de mâchoire
(mm)
Matériau (détails) Propriétés des matériaux Longueur de pointe
(mm)
Forme de pointe (pincette) Poids
(g)

21.93 €

1 Disponible 3 jours 165---Placage nickel-Non-tranchant35

13.67 €

1 3 jours 16035-Polissage9Trapézoïdale35

14.45 €

1 9 jours 16035Acier. Revêtement poli et anti-allergiquePolissage9Trapézoïdale36

18.09 €

1 3 jours 160---polissage|nickelé-Plate. Ronde. Incurvée29

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Material Autre Matériau Acier Type de produit Pincettes à souder

Assistance technique