Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
600855000 |
60095500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Voltage (V) | Power Consumption (W) | Diamètre d'alésage (mm) | Profondeur de Coupe, bouture (max.) (45°) (mm) | Profondeur de Coupe, bouture (max.) (90°) (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Poids, informations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 16 jours | - | - | - | - | - | - | - | ||
212.88 € | 1 | 3 jours | 230 | 1200 | 20 | 39 | 55 | 160 | Sans câble |
Loading...
Ralenti | 5 600 tr/min | Type de produit | Scie circulaire portative | Poids(g) | 4000.0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Voltage(V)
Power Consumption(W)
Diamètre d'alésage(mm)
Profondeur de Coupe, bouture (max.) (45°)(mm)
Profondeur de Coupe, bouture (max.) (90°)(mm)
Diamètre de la lame(mm)
Poids, informations
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles