Scie circulaire portative sans fil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
601857700
601857840
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Voltage de batterie
(V)
Diamètre d'alésage
(mm)
Profondeur de Coupe, bouture (max.) (45°)
(mm)
Profondeur de Coupe, bouture (max.) (90°)
(mm)
Ralenti Nombre de pignons Caractéristiques de l'outil électrique Diamètre de la lame
(mm)

663.77 €

1 Disponible 18 jours --------

235.60 €

1 Disponible 3 jours 182043574 600 tr/min18sans batterie165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Scie circulaire portative sans fil

Assistance technique