Tournevis Philips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
802-PH0
802-PH1
802-PH2
802-PH3
810-PH1
810-PH2
810U-PH2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft length L (mm) Diamètre de la lame
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
Type de lame Norme DIN Appui Diamètre de la poignée
(mm)
Propriétés des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage d'utilisation (tournevis) Caractéristiques du tournevis Taille (tournevis) Material

11.68 €

1 Disponible 7 jours 99360RondDIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2Philips33.8Placage au chrome159AtelierPoignée outil polyvalentePH 0Acier au chrome-vanadium

14.89 €

1 Disponible 7 jours 1144.580RondDIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2Philips37.8Placage au chrome194AtelierPoignée outil polyvalentePH 1Acier au chrome-vanadium

20.32 €

1 Disponible 7 jours 1146100RondDIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2Philips37.8Placage au chrome214AtelierPoignée outil polyvalentePH 2Acier au chrome-vanadium

27.97 €

1 Disponible 7 jours 1298150RondDIN ISO 8764-1|DIN ISO 8764-2Philips42.3Placage au chrome279AtelierPoignée outil polyvalentePH 3Acier au chrome-vanadium

11.68 €

1 Disponible 4 jours -------------

10.05 €

1 Disponible 3 jours -------------

18.13 €

1 4 jours -------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Tournevis Philips

Assistance technique