Feuille de conductivité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LWT-01
WA-100 ATC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (détails)
(%)
Compensation automatique de température Plage de lecture de conductivité Plage de lecture de conductivité (min.)
(µS)
Plage de lecture de conductivité (max.)
(µS)
Plage de lecture de conductivité (min.)
(µS/cm)
Plage de lecture de conductivité
(µS/cm)
Plage de lecture de conductivité (max.)
(µS/cm)
Température de fonctionnement
(°C)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Résolution
(cm)
Poids
(g)

58.53 €

1 Disponible 3 jours ± 1Non0 - 9999 µS/cm--00 - 999999990 - 50158403410 µS/85

108.93 €

1 Disponible 3 jours 3-0 - 1999 µS01999-1999--20568301 µS/270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Affichage (équipement de test) Numérique Alimentation électrique (détails) Bloc-batterie 9 V
Type de produit Testeur de conductivité

Assistance technique