Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PHT-01 ATC
Précision (détails) | 0,01 pH | Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Type d'étalonnage | Un point |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | 0 - 50 | Plage de lecture pH | 0 - 14 pH | Plage de lecture pH (max.)(pH) | 14 |
Plage de lecture pH (min.)(pH) | 0 | Plage de lecture pH(pH) | 0 - 14 | Alimentation électrique (détails) | Bloc-batterie 9 V |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 158 | Taille du produit (largeur)(mm) | 40 | Taille du produit (longueur)(mm) | 34 |
Type de produit | Testeur pH | Résolution | 0,01 pH | Poids(g) | 85 |
Vous vous trouvez sur la page de Echelle graduée, le numéro d'article est le suivant: PHT-01 ATC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHT-01 ATC.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles