Clé pour tuyau coudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6437340
6437420
6437500
6437690
6438150
6438230
6438310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Plage de serrage
(mm)
Angle de mâchoire Forme de mâchoire N° de pièce du fabricant Diamètre du tuyau (en pouces) (max.) Plage (max.)
(mm)
Poids
(g)

65.25 €

1 Disponible 12 jours -4485°A64373401"44695

85.20 €

1 Disponible 39 jours 4306285°A64374201 1/2"621470

114.71 €

1 Disponible 3 jours 58076-A64375002"762550

180.81 €

1 Disponible 11 jours 67010585°A64376903"1053780

65.25 €

1 Disponible 11 jours -4452°B64381501"44775

87.39 €

1 Disponible 3 jours 4306252°B64382301 1/2"621405

114.71 €

1 Disponible 3 jours 58076-B64383102"762570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Norme DIN DIN 5234 Matériau Acier au chrome-vanadium Propriétés des matériaux étanche et trempé
Type de produit Clé pour tuyau coudé

Assistance technique