Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KT-0000-4031-3 |
KT-0000-4032-1 |
KT-0000-4033-9 |
KT-0000-4034-7 |
KT-0000-4035-4 |
KT-0000-4036-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'arrachement (N/10 mm) | Épaisseur du matériau (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type de produit | Série (ruban adhésif) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 0.1 | 19 | Ruban à filament | Tartan™ 8953 | 8953 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 0.1 | 25 | Ruban à filament | Tartan™ 8953 | 8953 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 250 | 0.1 | 50 | Type d'emballage | Tartan™ 8953 | 8953 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | 135 | 0.12 | 19 | Ruban à filament | Tartan™ 8954 | 8954 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 15 jours | 135 | 0.12 | 25 | Ruban à filament | Tartan™ 8954 | 8954 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 135 | 0.12 | 50 | Ruban à filament | Tartan™ 8954 | 8954 |
Loading...
Color | Transparence | Length(m) | 50 | Détails sur la couleur | Transparent |
---|---|---|---|---|---|
Type avec adhésif | Caoutchouc naturel | Caractéristiques du ruban adhésif | Renforcé de fibre de verre|Haute résistance à la traction|Résistant à l'humidité|Sans solvant | Matériau de support | Film polypropylène bi-axial allongé |
Configurer
Propriétés de base
Force d'arrachement(N/10 mm)
Épaisseur du matériau(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type de produit
Série (ruban adhésif)
Type (type de fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles