Ruban de masquage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1017250
2017250
2441850
2442450
2443650
3011850
3012450
3013650
3014850
3017250
PT209048
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Length
(m)
Détails sur la couleur Caractéristiques du ruban adhésif Épaisseur du matériau
(mm)
Température max.
(°C)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type (type de fabricant)

9.52 €

1 Disponible 3 jours À base de marron50Beige-0.12-721017250

10.05 €

1 Disponible 3 jours À base de marron50Beige--80722017250

9.52 €

1 Disponible 3 jours Jaunes-OrRésistant aux solvants|étanche-100-2441850

6.77 €

1 3 jours Jaunes50OrRésistant aux UV|étanche-100242442450

17.01 €

1 Disponible 3 jours Jaunes50OrRésistant aux UV|étanche--362443650

5.05 €

1 Disponible 3 jours À base de marron50Beige--100183011850

6.87 €

1 Disponible 3 jours À base de marron50Beige---243012450

9.52 €

1 Disponible 3 jours À base de marron50Beige---363013650

12.73 €

1 Disponible 3 jours À base de marron50Beige---483014850

17.01 €

1 Disponible 18 jours À base de marron50Beige---723017250

16.15 €

1 Disponible 3 jours Type bleu50BleuRésistant aux UV|Résistant à la température|sans résidus-+8048Super Scotch®

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Ruban de marquage

Assistance technique