Bande d'étanchéité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70-0067-0880-7
70-0067-0881-5
70-0067-0883-1
4411B/IPS
4411N/IPS
4702
70006731312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Détails sur la couleur Type avec adhésif Caractéristiques du ruban adhésif Matériau de support Matériau (détails) Épaisseur du matériau
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (ruban adhésif) Type (type de fabricant)

63.07 €

1 Disponible 3 jours Transparence216.5Transparent blancAcryliqueRésistant aux UV|Convient pour une utilisation en extérieur|FlexibleFilm en polyester-2--254412N4412N

120.17 €

1 Disponible 3 jours Transparence216.5Transparent blancAcryliqueRésistant aux UV|Convient pour une utilisation en extérieur|FlexibleFilm en polyester-2--504412N4412N

175.33 €

1 Disponible 10 jours Transparence216.5Transparent blancAcryliqueRésistant aux UV|Convient pour une utilisation en extérieur|FlexibleFilm en polyester-2--764412N4412N

48.93 €

1 Disponible 3 jours Noir-5.5Noir-------50-4411B/IPS

47.84 €

1 Disponible 3 jours Transparence-5.5Transparent----1--50-4411N/IPS

3.44 €

1 Disponible 3 jours Type blanc-12Blanc-Étanche à l'eau-Polytétrafluoroéthylène-260-12Scotch®4702

180.81 €

1 Disponible 3 jours Transparence0.933TranslucideAcryliqueRésistant aux UV|étanche|convient pour une utilisation intérieure/extérieure|flexible|faible odeur--0.9+90-40504411N4411N50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Bande d'étanchéité

Assistance technique